Cartouche CobaltLine-CP
Les cartouches de la série CobaltLine-CP sont disponibles en 6 tailles avec les rapports de réduction 50, 80, 100, 120 et 160 et avec un couple d’accélération entre 23 et 841 Nm.
14 - 46
[mm]
4000 - 8500
[min-1]
23 - 841
[Nm]
50 - 160
[]
6
Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n'est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. Les cartouches CobaltLine-CP sont disponibles en 3 versions pour faciliter leur intégration: Les cartouches CPM (Moteur) sont conçues pour un montage facile sur tout type de moteur. Les cartouches CPH (Hollow shaft - arbre creux) proposent un arbre creux de grand diamètre. Les cartouches CPS (Shaft - arbre d'entrée) proposent un arbre d'entrée en inox. A la demande, les cartouches CobaltLine-CP peuvent s'adapter à vos applications, en particulier avec des traitements de surfaces spécifiques. Elles possèdent un roulement de sortie renforcé de grande précision, d'une durée de vie importante et servant aussi de carter au réducteur. Les cartouches sont totalement étanches et donc idéales pour des environnements sévères. De plus la série CobaltLine-CP est conçue pour un fonctionnement avec une température entre -40 et 90 °C. La grande précision de ces cartouches garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Headquarters
Hoenbergstraße 14
65555 Limburg/Lahn
Téléphone: +49-6431-5008-0
Fax: +49-6431-5008-119
Email: info@harmonicdrive.de
Votre message