Produits Applications Technologie Téléchargements Société
News Contact

Servomoteurs Harmonic Drive®

Dans nombreux domaines de l’industrie, de la machine-outil à la mesure et au contrôle en passant par l’automatisme, la qualité de la fabrication dépend de la précision des servomoteurs. Ceux-ci sont soumis à des exigences de plus en plus importantes, ce qui suppose entre autres une parfaite cohésion entre le moteur, le codeur et le contrôleur.Les servomoteurs Harmonic Drive® résultent de la combinaison de réducteurs de précision, de roulements de sortie très rigides et de moteurs hautement dynamiques et compacts. Tous les composants sont coordonnés de façon optimale et associés pour fournir une solution complète avec la plus haute précision de positionnement et la puissance maximale dans un espace très restreint.

Les servomoteurs Harmonic Drive® sont généralement asservis en bouclée fermée. Car seul un réglage ciblé des paramètres variables comme la vitesse de rotation, la position angulaire et l’accélération permet des mouvements précis et une adaptation aux différentes applications. Ainsi, le principe unique de réduction à cloche déformable offre une grande rigidité, une précision de positionnement d’à peine quelques arc secondes et une durée de vie très longue, sans jeu de denture. L’arbre creux central du réducteur est utilisé pour le passage de câbles d’alimentation ou d’arbres. Cette propriété simplifie le design dans de nombreuses applications et permet donc un gain de temps de développement et de montage.

Bien entendu, les entraînements peuvent être intégrés facilement dans des installations existantes. Les codeurs moteurs de Harmonic Drive SE ne sont pas seulement compatibles avec les contrôleurs d’autres fabricants mais sont également adaptés aux plus hautes exigences de l’industrie.Et pour les applications qui exigent de la précision et un grand couple pour une vitesse de rotation faible ou moyenne, les moteurs couple de Harmonic Drive SE offrent une alternative judicieuse, arbre creux inclus.

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !