Productos Aplicaciones Tecnología Descarga Empresa
News Contacte

Harmonic Drive® Productos en uso

Aeronáutica y aeroespacial

40 años sin ningún tipo de mantenimiento en el espacio o 30 años de existencia en las alas de un avión con cambios de temperatura diaria entre -60 ºC y +40 ºC son indicadores de fiabilidad y calidad de nuestros productos. Nuevas demandas, tales como materiales especiales, extremadas construcciones ligeras o lubricación seca han sido desarrolladas para propósitos específicos en el campo aeroespacial y defensa; sólo para ellos primeramente pero que permite encontrar posteriores usos en productos industriales.

Tecnología Médica

No sólo los atletas de talla mundial quieren recuperarse completamente y de manera rápida después de una operación; cada día en más casos la recuperación está siendo respaldada por teconologías que permiten entrenamientos dirgidos y focalizados en cada parte del cuerpo afectada. El secreto del éxito es la programación de secuencia de movimiemtos que pueden ser implementados a través de un servo actuador de precisión. La tecnología de control precisa y sin fallos es también un requerimiento de diseño fundamental en el campo de la cirugía.

Entornos especiales

Los productos Harmonic Drive® están diseñados para cumplir con los más altos requerimientos para su uso en las condiciones ambientales más duras, tales como temperaturas extremas u otras condiciones climáticas. Las aplicaciones en la tecnología militar, de vacío o criogénica, así como en las profundidades de nuestros océanos se enfrentan a menudo a condiciones extremas en las que los componentes integrados deben probarse a sí mismos una vez más.

Robótica y Automatización

Desde hace ya mucho tiempo los Robots se han introducido en tareas que eran demasiado monótonas para los humanos y producir así la más alta calidad. Con la moderna programación y desarrollo de mejoras de la tecnología de control, estos ayudantes están ahora entrando en campos que eran impensables ahora hasta no hace mucho tiempo. Esta cooperación entre humano y robot ha llegado a ser una tendencia importante en los recientes años; uno y otro conectados en algún sentido.

Construcción de Máquinas

¿Es posible golpear una moneda de euro a una distancia de 100 metros? No sólo es posible, sino que debe ser absolutamente factible producir herramientas mecánicas de alta calidad. Los productos Harmonic Drive® se encuentran principalmente en lugares donde el espacio es limitado. Normalmente no se diseñan en función de la torsión, sino de la rigidez o del diámetro del eje hueco.