Robótica, Manejo y Automatización

Robótica

Robótica

Robot Industrial

Los robots industriales plantean las más altas exigencias en cuanto a dinámica, precisión y capacidad de carga. Con los reductores de la serie SHG ofrecemos soluciones de accionamiento con alta densidad de par, transmisión con juego cero y rodamiento exterior resistente a la torsión, ideales para ejes robóticos y tareas exigentes de posicionamiento y manipulación. Gracias al gran eje hueco, las líneas de suministro y los ejes se pueden integrar fácilmente, mientras que los diseños compactos permiten un diseño con ahorro de espacio.

Más información

Cobots

SCARA & Delta Robots

Robots Humanoides

Manipulación y Automatización

Manipulación y Automatización

Manejo y Automatización

Nuestros servoaccionamientos con eje hueco de la serie BHA garantizan un manejo dinámico y la automatización: compactos, con juego cero y potentes, ideales para pinzas, sistemas de transporte y unidades de montaje en espacios reducidos.

Más información

Exoesqueletos industriales

Contacte

Desarrollo personalizado

Es difícil asignar el componente adecuado. Por eso, nos preocupamos por atender sus necesidades de forma totalmente individualizada y con un asesoramiento personalizado.

Solicitud de contacto

Harmonic Drive® en el sector de la robótica

Transmisión de potencia fiable

El accionamiento adquiere un significado decisivo y fundamental para la funcionalidad y la calidad del robot: la transmisión de potencia segura y fiable. Los reductores de precisión de Harmonic Drive SE están predestinados para el empleo dinámico y preciso en robots industriales y robots «amables» y colaboradores.

Aplicaciones que trascienden su rama

Antes, solo se encontraban robots en las grandes plantas de producción; hoy, el campo de aplicación de la robótica se amplía a las más distintas ramas y aplicaciones. Ya sea en la medicina, la logística o como robots de servicio en la industria, la tecnología médica o en el hogar, la amplia variedad de productos abre nuevos caminos y favorece cada vez más la rentabilidad y la eficiencia. Además, los robots colaboradores ejercen un importante influjo en la ampliación del espectro de aplicaciones.

Nuestros clientes

¿Para qué país necesita el contacto?
  • Por favor ingrese 5 caracteres
¡Escríbenos!
Con el fin de ponernos en contacto con usted, por la presente acepta la recopilación, el procesamiento y el uso de los datos que nos ha facilitado. Harmonic Drive® SE se compromete a tratar estos datos de forma confidencial y de conformidad con las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos. Encontrará más información sobre el tratamiento de sus datos personales y sus derechos aquí: Declaración de privacidad de datos