Mecatrónica Harmonic Drive®

Soluciones mecatrónicas para múltiples aplicaciones.
En muchas áreas industriales la calidad del producto final depende de la producción precisa de los servoactuadores, desde su integración en la máquina herramienta como su utilización en automatización, medición y prueba. La cada vez más frecuente demanda de servoactuadores requiere una perfecta química entre el motor, el reductor, el sensor y el controlador. Los Servoactuadores Harmonic Drive® son una combinación de servomotores compactos altamente dinámicos, reductores de precisión y rodamientos externos de alta capacidad de carga resistentes a la torsión. Todos los componentes se combinan perfectamente en una solución completa dando como resultado la mayor precisión de posicionamiento y el máximo rendimiento con las dimensiones más pequeñas posibles.

La característica de control principal de los Servosistemas Harmonic Drive® es la información de posición en lazo cerrado. Solamente un claro objetivo de control de variables como la velocidad de rotación, la posición angular y la aceleración permite movimientos precisos y adaptación a los diferentes requerimientos.Aquí, el principio único de deformación por onda utilizado dispone de gran rigidez, precisión de posicionamiento de escasos arco segundos y una durabilidad extrema sin juego. El eje hueco central se puede utilizar para el paso de líneas de alimentación o ejes a través del centro del actuador. Esta propiedad simplifica la construcción en muchas aplicaciones y economiza el tiempo de diseño y montaje.
Por supuesto los actuadores pueden ser integrados fácilmente en los sistemas existentes. Los sistemas de retroalimentación del motor de Harmonic Drive SE no solo están diseñados para ser compatibles con controladores de otros fabricantes sino también para cumplir con las altas demandas industriales.Y para aquellas aplicaciones donde se requiere precisión y altos pares a velocidades de relativamente bajas a medias, los Motores Directos Direct Drives Harmonic Drive® ofrecen una práctica alternativa, incluyendo eje hueco.
Servoactuadores con eje hueco
Servoactuadores sin eje hueco
Características de los servoproductos Harmonic Drive®
Seguridad de futuro en el desarrollo
La integración de sistemas de bus de campo de alta velocidad y las últimas interfaces de encoder, como la interfaz digital EnDat 2.2 o HIPERFACE DSL, demuestran que la seguridad de futuro y la flexibilidad siguen siendo prioritarias en el desarrollo. Las amplias funciones de control de movimiento ofrecen una gran variedad de soluciones posibles.
Soluciones personalizadas para cada cliente
Ya se trate de servoaccionamientos, accionamientos directos, reductores según el principio por deformación de onda, reductores planetarios o accionamientos especiales según las especificaciones individuales del cliente, Harmonic Drive SE desarrolla, diseña, fabrica y suministra productos técnicamente maduros e innovadores que se caracterizan por su extraordinaria precisión, alta densidad de potencia, dimensiones compactas, bajo peso y larga vida útil.
Amplia gama de aplicaciones
Los servo productos Harmonic Drive SE, como el servoaccionamiento CanisDrive®, permiten su uso en diferentes mercados y aplicaciones. Entre ellos se incluyen, entre otros, máquinas herramienta, máquinas ópticas, robots industriales, automatización y manipulación, así como máquinas de embalaje.