Servo actuadores de eje sólido
FLA
Ultraplano y ultraligero
-
Par máximo:
1,8 ... 33,0 Nm -
Velocidad máx. salida:
80 ... 500 min-1 -
Par de torsión rodam. ext.:
1,2 … 2,4 Nm -
Tamaño:
11 … 20 -
Ratio de reducción:
50 8, 9

Ultraplano y ultraligero
Los Servo Actuadores de la serie FLA, ultraligeros y compactos, combinan un reductor de alta precisión y gran rendimiento con un motor DC sin escobillas compacto y altamente eficiente. El servo actuador FLA está disponible con un Reductor Planetario Harmonic altamente dinámico y eficiente o con un Reductor por deformación de onda Harmonic Drive® de alta precisión y elevado par. Debido a su diseño de longitud reducida el FLA se utiliza cuando el espacio y el peso desempeñan un papel fundamental en la aplicación.

Aplicaciones
- Sistemas de transporte sin conductor
- Seguimiento de la producción
- Exoesqueleto
- Rehabilitación