Servomoteurs sans arbre creux
FLA
Ultra-plat et ultra-léger
-
Couple acc. max. :
1,8 ... 33,0 Nm -
Vitesse de sortie max. :
80 ... 500 min-1 -
Couple de renversement du roulement de sortie :
1,2 … 2,4 Nm -
Tailles :
11 … 20 -
Rapport de réduction :
50 8, 9

Ultra-plat et ultra-léger
Les servomoteurs ultraplats et légers de la série FLA combinent un réducteur haute précision et haute performance avec un moteur DC sans balais compact. Les actionneurs sont disponibles avec un réducteur planétaire Harmonic hautement dynamique ou avec des réducteurs elliptiques Harmonic Drive® hautement précis et à couple élevé. Grâce à sa longueur courte et compacte, le FLA est utilisé lorsque l'espace et le poids jouent un rôle central dans l'application.

Applications
- Systèmes de transport sans conducteur
- Suivi de production
- Exosquelette
- Rééducation