Notre gamme de produits comprend les réducteurs Harmonic Drive®, les servomoteurs
Harmonic Drive® et les Réducteurs Planétaires Harmonic.
Les réducteurs Harmonic Drive® sont constitués de seulement trois composants : Circular Spline, Flexspline et Wave Generator. La compacité de ces composants permet de réaliser des solutions à faible encombrement. Les réducteurs avec roulement de sortie permettent de guider avec précision des charges élevées.
Votre application pose des exigences au système d'entraînement qui ne sont pas encore résolues de manière idéale par nos produits standards ? Nous nous ferons un plaisir d'élaborer avec vous des solutions individuelles répondant à vos souhaits et exigences

Laurent Noraz
Phone: +33 4 37 23 66 30
Mail: info@harmonicdrive.fr
Les servomoteurs Harmonic Drive® associent parfaitement les cartouches de précision Harmonic Drive® avec des moteurs brushless ou à courant continu, développés spécialement. Ils offrent précision et couple élevé dans un design compact avec un roulement de sortie intégré.
Les actionneurs avec arbre creux combinent nos réducteurs à intégrer avec arbre creux avec un roulement à rouleaux croisés très résistant et un servomoteur synchrone à construction courte.
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/e/5/csm_IHD_ISO_frei_bd369c1185.png)
Smart, compact & hautement intégré
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_BHA_ISO_digi_82b3a45f13.png)
Précision sur toute la durée de vie et économique
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_CanisDrive_ISO_digi_559ff86e7b.png)
Une densité de puissance maximale associée à une grande flexibilité
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/a/9/csm_AlopexDrive_ISO_digi_b6bb86ebf8.png)
Le plus grand arbre creux pour des conditions environnementales extrêmes
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/produktdaten/hha/images/HHA_Iso.png)
Une précision fiable dans une pureté maximale
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_FHA_C_Mini_ISO_digi_33e4b9d6b9.png)
Mini servomoteur compact
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/7/2/csm_FHA_25C_50_H_C1024_B_3_ISO_freigestellt_SPA_5f31705666.png)
Arbre creux de grand diamètre qui peut être monté des deux côtés
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_CanisDrive_ISO_digi_559ff86e7b.png)
Une densité de puissance maximale associée à une grande flexibilité
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/2/f/csm_CHA-C_ISO_a9953ea706.png)
Arbre creux de grand diamètre et roulement de sortie de précision
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/c/a/csm_CHA-C_ISO_ba472b403a.png)
Roulement de sortie de précision et systèmes de rétroaction moteur flexibles
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/9/c/csm_CHM_0200A_AR_L_MDH_7_ISO_freigestellt_SPA_426473733a.png)
Synchronisation optimale et régime élevé
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/f/a/csm_TorkDrive_100A_50_AA_C_3_ISO_freigestellt_SPA_3f4697d0cc.png)
Arbre creux de grand diamètre et couple élevé
Les actionneurs à arbre plein combinent nos réducteurs à intégrer avec un roulement à rouleaux croisés très résistant et un servomoteur synchrone hautement dynamique.
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/6/a/csm_LynxDrive_ISO_digi_1646f50bb0.png)
Entraînement compact avec protection contre la corrosion élevée
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_FLA_ISO_digi_f70a6113bf.png)
Ultra-plat et ultra-léger
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/e/4/csm_FHA_C_Mini_MZE_ISO_digi_db51e99483.png)
Mini servomoteur compact
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_PMA_11A_50__1_ISO_freigestellt_SPA_d1ff0ebde2.png)
Servomoteur de précision avec moteur DC
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/produktdaten/bda/images/BDA_ISO.png)
Haute dynamique et design économique
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/9/5/csm_RSF_ISO_frei_d1d877b80c.png)
Servomoteur de précision avec moteur synchrone exécution 24V - 48V
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/6/a/csm_LynxDrive_ISO_digi_1646f50bb0.png)
Entraînement compact avec protection contre la corrosion élevée
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/produktdaten/bhk/images/BHK_0200_iso_01_SCHATTEN_freigestellt.png)
Haute dynamique dans un espace réduit
Les servo contrôleurs sont parfaitement adaptés à nos servomoteurs.
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_YukonDrive_102x_yyy_4_ISO2_freigestellt_SPA_234f7f9734.png)
Servo contrôleur universel
![[Translate to Französisch:]](/fileadmin/_processed_/0/1/csm_HA-680_single_f_b8066d2864.jpg)
Régleur pour mini-servomoteurs avec moteur synchrone
Dans le cadre d'un grand nombre de développements spécifiques aux clients, des solutions spéciales sont élaborées, adaptées aux exigences de chaque application. Ces solutions sont toujours réalisées en étroite collaboration avec le client et ajustées en détail

Laurent Noraz
Phone: +33 4 37 23 66 30
Mail: info@harmonicdrive.fr
A des vitesses très élevées avec de faibles rapports de réduction, il est souvent demandé la plus haute précision. Notre design spécial avec une couronne dentée déformable assure une haute précision constante pendant toute la durée de vie. Nous appelons cela Permanent Precision® !

Laurent Noraz
Phone: +33 4 37 23 66 30
Mail: info@harmonicdrive.fr

La technologie Triangle repose sur un développement révolutionnaire du principe de fonctionnement éprouvé de l'Harmonic Drive®. La forme triangulaire arrondie du Wave Generator provoque trois secteurs d'engagement des dents entre le Flexspline avec une denture extérieure et le Circular Spline avec une denture intérieure.

Laurent Noraz
Phone: +33 4 37 23 66 30
Mail: info@harmonicdrive.fr
SERVOsoft® vous permet de concevoir des produits Harmonic Drive® de manière efficace et pratique pour votre application. Vous êtes guidé dans le dimensionnement de l'actionneur en quelques étapes seulement ; si nécessaire, nos experts vous aideront à effectuer les calculs.