Conception intelligente avec SERVOsoft®

SERVOsoft® vous permet de concevoir des produits Harmonic Drive® de manière efficace et pratique pour votre application. Vous êtes guidé dans le dimensionnement de l'actionneur en quelques étapes seulement ; si nécessaire, nos experts vous aideront à effectuer les calculs.

Conception efficace de l'entraînement avec SERVOsoft®

1. Conception spécifique de l'entraînement

La version Harmonic Drive® du programme SERVOsoft® prend en compte les particularités de la conception des engrenages à arbre, telles que le calcul de la durée de vie de l'engrenage, de la fréquence de résonance, de la durée de vie du roulement de sortie, ainsi que la conception de l'entraînement basée sur la rigidité, conformément aux spécifications Harmonic Drive®.

2. Sélection de différentes séquences et profils de mouvement

SERVOsoft® vous aide à saisir des profils de mouvement spécifiques à l'application, basés sur un profil trapézoïdal ou un profil triangulaire, y compris des mouvements de courbure en S et des mouvements limités par les saccades. En outre, les profils de mouvement et de charge mesurés ou simulés mathématiquement dans l'application peuvent être importés à partir de fichiers Excel ou CSV. Visualisation du profil de mouvement dans un diagramme de séquence comprenant la position, la vitesse, le couple, le courant, la puissance, etc.

3. Presque toutes les applications modélisées par des mécanismes

Grâce aux différents mécanismes d'entraînement, presque toutes les applications peuvent être modélisées, telles que les tables rotatives, les entraînements par courroie, les convoyeurs à bande, les broches et les entraînements par crémaillère. Les charges variables dans le temps, telles que les différentes conditions de chargement, les forces d'usinage externes et les charges asymétriques, peuvent être calculées.

Des dimensions précises

Vous souhaitez dimensionner précisément un entraînement pour votre application ? Les exigences de votre système ont changé et vous devez redéfinir le système ? Ou bien vous avez une application entièrement nouvelle ?

Utilisez l'outil indispensable SERVOsoft® combiné aux réducteurs et servomoteurs d'Harmonic Drive SE. En collaboration avec Harmonic Drive SE, concevez vos systèmes et vos servomoteurs avec précision et conformément aux exigences de l'application concernée. Grâce à la possibilité d'une conception électrique et mécanique, nous pouvons concevoir le système d'entraînement complet. Des séquences de charge ou des profils de mouvement complexes peuvent être facilement saisis.

Drive solutions for a wide range of applications
can be designed and documented efficiently and conveniently with SERVOsoft.

– Niklas Hebgen, Product Management

La solution optimale

En concevant avec SERVOsoft®, les différents composants du système d'entraînement sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Par exemple, le moteur peut être idéalement dimensionné en fonction du réducteur et de l'application, et les coûts du cycle de vie sont minimisés.

Nouvelle sélection de produits

Si un produit ne convient pas à l'application en raison de ses dimensions ou d'autres facteurs similaires, une nouvelle sélection d'un produit approprié peut être effectuée en quelques clics. Une représentation visuelle directe de l'utilisation est affichée.

Request licence

Votre message


Écrivez-nous !

Le SERVOsoft® 1x1

Comment obtenir la licence SERVOsoft® ?

En remplissant le formulaire, Harmonic Drive SE vérifiera la demande et vous enverra des instructions pour l'installation du programme.

Pourquoi seuls les produits Harmonic Drive® sont-ils disponibles ?

La licence attribuée est une version spécifique au fabricant, qui inclut uniquement les produits Harmonic Drive® ou certains produits d'autres fabricants, tels que les moteurs électriques.

Y a-t-il des mises à jour du logiciel SERVOsoft® ?

Le logiciel vérifie automatiquement s'il existe des mises à jour du logiciel et de la base de données. Si des mises à jour sont disponibles, il est recommandé de les installer.

Qui est disponible pour répondre aux questions ?

Les informations de contact sont incluses dans l'e-mail de votre guide d'installation. Si vous avez déjà contacté un représentant commercial Harmonic Drive SE qui vous a orienté vers SERVOsoft®, c'est lui qui est la personne à contacter.