Auslegungssoftware
Diseño inteligente con SERVOsoft®
Con SERVOsoft® puede diseñar productos Harmonic Drive® de forma eficiente y cómoda para su aplicación. Se le guiará a través del dimensionamiento del actuador en tan sólo unos pasos; si es necesario, nuestros expertos le ayudarán con el cálculo.

Dimensiones exactas
¿Desea dimensionar con precisión un accionamiento para su aplicación? ¿Han cambiado los requisitos de su sistema y necesita redefinirlo? ¿O tiene una aplicación completamente nueva?
Utilice la indispensable herramienta SERVOsoft® combinada con los reductores y servoactuadores de Harmonic Drive SE. Junto con Harmonic Drive SE, diseñe sus sistemas y servoactuadores con precisión y de acuerdo con los requisitos de la aplicación correspondiente. Gracias a la posibilidad de un diseño tanto eléctrico como mecánico podemos diseñar el sistema de accionamiento completo. Complejas secuencias de carga o perfiles de movimiento pueden introducirse fácilmente.
Drive solutions for a wide range of applications can be designed and documented efficiently and conveniently with SERVOsoft.

La solución de accionamiento óptima
Al diseñar con SERVOsoft®, los componentes individuales del sistema de accionamiento se adaptan perfectamente entre sí. Por ejemplo, el motor puede dimensionarse de forma ideal para el reductor y la aplicación, y los costes del ciclo de vida se reducen al mínimo.

Nueva selección de productos
Si un producto no se ajusta a la aplicación debido a sus dimensiones o similar, se puede realizar una nueva selección de un producto adecuado con unos pocos clics. Se muestra una representación visual directa de la utilización.