Progettazione intelligente con SERVOsoft
Con SERVOsoft® potete progettare i prodotti Harmonic Drive® in modo efficiente e conveniente per la vostra applicazione. Il dimensionamento dell'attuatore è guidato in pochi passaggi; se necessario, i nostri esperti vi supporteranno nel calcolo.

Dimensionato con precisione
Volete dimensionare con precisione un convertitore di frequenza per la vostra applicazione? I requisiti esistenti per il vostro sistema sono cambiati e dovete ridefinirli? Oppure avete un'applicazione completamente nuova?
Utilizzate l'indispensabile strumento SERVOsoft® in combinazione con i riduttori e i servoattuatori di Harmonic Drive SE. Insieme ad Harmonic Drive SE, progettate i vostri sistemi e attuatori con precisione e in base ai requisiti della rispettiva applicazione. Grazie alla possibilità di una progettazione elettrica e meccanica, possiamo progettare il sistema di azionamento completo. È possibile inserire facilmente sequenze di carico o profili di movimento complessi.
Drive solutions for a wide range of applications can be designed and documented efficiently and conveniently with SERVOsoft.

La soluzione di azionamento ottimale
Progettando con SERVOsoft®, i singoli componenti del sistema di azionamento vengono abbinati in modo ottimale tra loro. Ad esempio, il motore può essere dimensionato in modo ottimale rispetto al riduttore e all'applicazione, riducendo al minimo i costi del ciclo di vita.

Nuova selezione di prodotti
Se un prodotto non è adatto all'applicazione a causa di dimensioni o simili, è possibile effettuare una nuova selezione di un prodotto adatto con pochi clic. Viene mostrata una rappresentazione visiva diretta dell'utilizzo.