Industria aerospaziale

DEFINE NEW HORIZONS.
40 anni senza manutenzione nello spazio, 30 anni installati in un'ala di un aereo o a temperature estreme fino a -268 °C in ambienti speciali - questi sono esempi dell'affidabilità e della qualità dei nostri prodotti. Nuove sfide come i materiali speciali, la costruzione estremamente leggera o la lubrificazione a secco sono sviluppate appositamente per i vostri ambienti speciali nel settore aerospaziale.
Aviazione
Aviazione


Aerei
I riduttori Harmonic Drive® sono la scelta ideale per applicazioni in cui la sicurezza e l'errore di misura sono indispensabili. Il loro design unico, con un numero ridotto di componenti e una trasmissione di potenza con gioco zero, garantisce la massima precisione e affidabilità e riduce al minimo il rischio di guasti meccanici improvvisi.
Ulteriori informazioniElicottero
EVTOLs
Aerospaziale
Aerospaziale


Rover
I riduttori Harmonic Drive® hanno compiuto un viaggio straordinario attraverso il sistema solare, atterrano regolarmente su Marte e continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nel supportare l'esplorazione spaziale sul Pianeta Rosso anche in futuro.
Ulteriori informazioniSatelliti
Launcher
Vuoto e criogenia
Vuoto e criogenia


Vuoto e criogenia
Le nostre soluzioni per la tecnologia del vuoto e criogenica garantiscono la massima precisione e stabilità anche in condizioni estreme. Che si tratti di temperature ultra basse o ambienti sottovuoto, i nostri prodotti assicurano prestazioni affidabili in applicazioni impegnative.
Ulteriori informazioniI nostri clienti








Contattaci
Ha delle domande? Non esiti a contattarci.