Defence

Soluzioni di azionamento affidabili per condizioni operative estreme
I prodotti Harmonic Drive® sono progettati per soddisfare i più elevati requisiti per l'utilizzo nelle condizioni ambientali più difficili, come temperature estreme o altre condizioni climatiche. Le applicazioni nella tecnologia militare, sottovuoto o criogenica, così come nelle profondità dei nostri oceani, si trovano spesso ad affrontare condizioni estreme in cui i componenti integrati devono dimostrare ancora una volta la loro validità.
Mare Applicazioni
Mare Applicazioni


Sull’acqua
Le postazioni di armamento telecomandate devono resistere alle condizioni estreme degli ambienti marittimi, quali acqua salata corrosiva, variazioni di temperatura, calore o gelo. A ciò si aggiungono sfide legate all'applicazione, quali urti e vibrazioni. Le nostre serie AlopexDrive e CPU sono componenti di sistema ideali per questo scopo.
Ulteriori informazioniSottomarino
Terra Applicazioni
Terra Applicazioni


Veicoli a ruote
Un vantaggio fondamentale delle soluzioni di azionamento AlopexDrive è il loro elevato grado di integrazione, la ridotta complessità nell'integrazione nei sistemi esistenti e il servomotore a corrente continua appositamente sviluppato. L'attuatore elettrico è conforme agli standard militari e offre protezione dalla corrosione, dagli urti e dalle vibrazioni, nonché da tutte le altre condizioni ambientali avverse. Inoltre, grazie alle emissioni elettromagnetiche ridotte al minimo, impedisce il rilevamento da parte di altre unità. Le nostre serie AlopexDrive e CPU sono componenti di sistema ideali per questo scopo.
Ulteriori informazioniVeicoli autonomi
Sistemi stazionari
Spazio aereo Applicazioni
Spazio aereo Applicazioni


UAVs
Gli UAV (Unmanned Aerial Vehicles) devono funzionare in modo affidabile in condizioni operative difficili, con forti vibrazioni, rapidi cambi di carico, grandi differenze di temperatura e spazio di installazione limitato. Allo stesso tempo, richiedono la massima precisione, peso ridotto e massima efficienza. La nostra serie AlopexDrive è un componente di sistema ad alte prestazioni per questa applicazione.
Ulteriori informazioniContattaci
Ha delle domande? Non esiti a contattarci.