Clicca e trascina per la vista a 360°
Scorri
Servoattuatori con albero cavo
AlopexDrive
Il più grande albero cavo per condizioni ambientali estreme
-
Coppia massima:
18 ... 647 Nm -
Velocità massima di uscita:
25 ... 170 min-1 -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
73 … 886 Nm -
Taglia:
14 … 58 -
Rapporto di riduzione:
50 … 160 -
Ø Albero cavo:
12 ... 39 mm

Il più grande albero cavo per condizioni ambientali estreme
I servo attuatori della serie AlopexDrive con albero cavo centrale sono costituiti da un servomotore appositamente progettato per applicazioni mobili e da un riduttore CPU con cuscinetto di uscita integrato. Grazie all'elevato grado di protezione e all'eccellente resistenza alla corrosione, questa serie è ideale per l'uso in condizioni ambientali estreme e a basse temperature.

Applicazioni
- Sistemi di sorveglianza
- Attrezzature pan and tilt
- Sistemi stabilizzatori
- Posizionamento antenne
- Posizionamento telecamera