AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive AlopexDrive
Klicken und ziehen für 360°-Ansicht Wischen

Servoantriebe mit Hohlwelle

AlopexDrive

Größte Hohlwelle für extreme Umweltbedingungen

  • Max. Drehmoment:
    18 ... 647 Nm
  • Max. Drehzahl:
    25 ... 170 min-1
  • Kippmoment Abtriebslager:
    73 … 886 Nm
  • Baugrößen:
    14 … 58
  • Untersetzung:
    50 … 160
  • Ø Hohlwelle:
    12 ... 39 mm
Downloads

Branchen

Die Produkte der Harmonic Drive SE stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und höchste Leistungsfähigkeit. Sie finden in unterschiedlichsten Anwendungen Einsatz – überall dort, wo exakte Bewegungen, kompakte Bauformen und langlebige Antriebslösungen gefragt sind.

Defence

Zuverlässige Antriebe für extreme Bedingungen – von militärischen Anwendungen bis zur Tiefsee, wo Präzision unter Extremumgebungen zählt.

Mehr erfahren

01

Luft- und Raumfahrt

Hochzuverlässige, leichte Antriebssysteme für Flugzeuge und Satelliten – über Jahrzehnte wartungsfrei in extremen Umgebungen.

Mehr erfahren

02

Kontakt

Haben Sie Fragen zum Produkt?

Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht:
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Kontakt aufnehmen