Haga clic y arrastre para vista de 360°
Deslizar
Servo actuadores con eje hueco
AlopexDrive
El mayor eje hueco para condiciones extremas de entorno
-
Par máximo:
18 ... 647 Nm -
Velocidad máx. salida:
25 ... 170 min-1 -
Par de torsión rodam. ext.:
73 … 886 Nm -
Tamaño:
14 … 58 -
Ratio de reducción:
50 … 160 -
Ø Eje hueco:
12 ... 39 mm

El mayor eje hueco para condiciones extremas de entorno
Los Servo Actuadores de la serie AlopexDrive con eje hueco central se conforman de un servo motor síncrono diseñado especialmente para aplicaciones móviles y un reductor de precisión serie CPU con rodamiento exterior. Gracias a su alto grado de protección y a su excelente resistencia a la corrosión esta serie es ideal para su uso en condiciones mediambientales extremas y a bajas temperaturas.

Aplicaciones
- Sistemas de supervisión
- Equipamientos Pan- and Tilt
- Equipamientos cardánicos
- Posicionamiento de antenas
- Posicionamiento de cámaras