Cliquez et faites glisser pour une vue à 360°
Glisser
Servomoteurs à arbre creux
AlopexDrive
Le plus grand arbre creux pour des conditions environnementales extrêmes
-
Couple acc. max. :
18 ... 647 Nm -
Vitesse de sortie max. :
25 ... 170 min-1 -
Couple de renversement du roulement de sortie :
73 … 886 Nm -
Tailles :
14 … 58 -
Rapport de réduction :
50 … 160 -
Ø Arbre creux :
12 ... 39 mm

Le plus grand arbre creux pour des conditions environnementales extrêmes
Les servomoteurs de la série AlopexDrive à arbre creux central se composent d'un servomoteur synchrone spécialement conçu pour les applications basse tension et d'un réducteur CPU avec roulement de sortie. Grâce à leur indice de protection élevé et à leur excellente résistance à la corrosion, cette série est idéale pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes et à basse température.

Applications
- Systèmes de surveillance
- Équipement Pan- and Tilt
- Équipement cardan
- Positionnement d'antennes
- Positionnement de caméras