Réducteurs Harmonic Drive®

Harmonic Drive® technologie de réduction elliptique

Le Wave Generator elliptique, en tant que pièce entraînée, déforme le Flexspline par l'intermédiaire du roulement à billes, qui se trouve en prise avec le Circular Spline à denture interne dans les zones opposées du grand axe de l'ellipse. Lorsque le Wave Generator tourne, le grand axe de l'ellipse se déplace et, avec lui, le secteur d'engagement des dents. Comme le Flexspline possède deux dents de moins que le Circular Spline, un mouvement relatif entre le Flexspline et le Circular Spline s'effectue d'une dent pendant un demi-tour du Wave Generator et de deux dents pendant un tour complet. Lorsque le Circular Spline est fixé, le Flexspline, en tant qu'élément de sortie, tourne dans le sens inverse de l'actionneur. 

Les caractéristiques essentielles des réducteurs elliptiques reposent en grande partie sur l'interaction entre leur construction simple et le principe unique de la déformation élastique des pignons. Les réducteurs Harmonic Drive® présentent une absence absolue de jeu pendant toute leur durée de vie et garantissent à la fois des dimensions réduites et un poids allégé dans les applications compactes et légères. L'arbre creux central possible offre un espace pour les arbres, les câbles et autres fluides ou composants. Parmi les nombreux domaines d'application de ce type d'engrenage figurent notamment la robotique, l'équipement médical, l'aérospatiale ainsi que la fabrication additive et les machines-outils. 

Réducteurs à intégrer

CSG-2A

SHG-2A

CPL-2A

CSD-2A

Réducteurs avec roulement de sortie

CSG-2UH

CPU-M/H/S

CSG-CP-M/H/S

CSD-2UH/2UF

CSF Mini

CSF-2UP

SHG-2UH/2SO/2SH

SHD-2SH

FBS-2UH

CSF-ULW

PMG

Caractéristiques des réducteurs elliptiques Harmonic Drive®

Rapport de réduction élevé sur un étage
 

Avec seulement trois composants, on obtient des rapports de réduction de 30:1 à 160:1 en un seul étage. Des rapports de réduction allant jusqu'à 400:1 ont déjà été réalisés dans le cadre de solutions spécifiques clients. Le rapport de réduction élevé permet d'utiliser de petits moteurs électriques. 

Sans jeu
 

En raison de la précontrainte permanente, les réducteurs Harmonic Drive® ne présentent aucun jeu de torsion dans la denture pendant toute leur durée de vie. En cas d'inversion de la charge, il n'y a pas de renversement du jeu de la denture. 

La plus haute précision
 

Les réducteurs Harmonic Drive® possèdent une excellente précision de positionnement, inférieure à une minute d'arc, et une répétabilité de quelques secondes d'arc seulement.

Arbre creux central
 

Les réducteurs Harmonic Drive® offrent la possibilité d'un arbre creux central. Les câbles, les arbres, les faisceaux laser, etc. peuvent ainsi être facilement guidés à travers l'arbre creux. 

Capacité de couple maximale et poids allégé 
 

Comme la transmission de puissance s'effectue sur un large secteur d'engagement des dents, les réducteurs Harmonic Drive® peuvent transmettre des couples plus élevés que les réducteurs conventionnels. Cela permet d'obtenir des dimensions compactes et un poids allégé du système d'entraînement. 

Robustesse et longévité 
 

Les réducteurs Harmonic Drive® sont sans maintenance pendant toute leur durée de vie et sont extrêmement fiables. La capacité aux surcharges du réducteur le rend également robuste face aux collisions éventuelles. 

Harmonic Drive® Technologie Triangle

La technologie Triangle repose sur un développement révolutionnaire du principe de fonctionnement éprouvé de l'Harmonic Drive®. La forme triangulaire arrondie du Wave Generator provoque trois secteurs d'engagement des dents entre le Flexspline avec une denture extérieure et le Circular Spline avec une denture intérieure. 

La rotation du Wave Generator provoque un engagement périphérique permanent des dents du Flexspline et du Circular Spline. Comme le Flexspline comporte trois dents de moins que le Circular Spline, la rotation du Wave Generator provoque un mouvement relatif du Flexspline par rapport au Circular Spline. 

 

Brochure Triangle-Technologie

Par rapport aux réducteurs Harmonic Drive® avec Wave Generator elliptique, les trois secteurs d'engagement des dents de la technologie Triangle ont pour effet d'augmenter la rigidité torsionnelle sous charge. 

La technologie Triangle établit de nouvelles normes en matière de rigidité torsionnelle, d'erreur de linéarité et de dynamique. Cela permet d'atteindre un nouveau niveau de précision et de capacité d'accélération. 

Caractéristiques de la technologie Harmonic Drive® Triangle

Rigidité torsionnelle plus élevée
 

Les trois secteurs d'engagement des dents de la technologie Triangle ont pour effet d'augmenter considérablement la rigidité torsionnelle d'au moins 40 %. La torsion du réducteur due à la charge est ainsi considérablement réduite. Sur les fraiseuses, cela permet par exemple d'atteindre des vitesses d'avance plus élevées tout en conservant la même qualité de surface. 

Erreur de linéarité exceptionnelle
 

La technologie Triangle permet d'obtenir une erreur de linéarité exceptionnellement précise de < 0,5 minute d'arc. Cela permet des applications de haute précision même sans l'utilisation d'un système de codeur côté sortie. 

Moins de sensibilité aux vibrations
 

La rigidité torsionnelle accrue du réducteur se traduit par une moindre tendance aux vibrations du système d'entraînement. Cela permet des cycles de mouvement hautement dynamiques et une réduction du temps de cycle de votre installation. 

Contact

Vous avez des questions sur le produit?

Envoyez-nous un petit message :
notre équipe se fera un plaisir de vous aider.

Nous contacter