Réducteurs avec roulement de sortie
SHD-2SH
Réducteur avec arbre creux léger et court
-
Couple acc. max. :
12 … 453 Nm -
Couple de renversement du roulement de sortie :
37 … 424 Nm -
Tailles :
14 … 40 -
Rapport de réduction :
50 … 160 -
Ø Arbre creux :
11 … 40 mm

Réducteur avec arbre creux léger et court
Les réducteurs avec roulement de sortie de la série SHD-2SH se caractérisent par leur longueur courte. Par rapport à la série SHG/HFUS, leur longueur axiale est réduite d'environ 50 %. De plus, cette série se distingue par son allégé et son Wave Generator avec grand alésage pour le passage des conduites d'alimentation.

Applications
- Robot industriel
- Exosquelettes
- Robots chirurgicaux
- Machines de ponçage