Notre gamme de produits comprend les réducteurs Harmonic Drive®, les servomoteurs
Harmonic Drive® et les Réducteurs Planétaires Harmonic.
Les réducteurs Harmonic Drive® sont constitués de seulement trois composants : Circular Spline, Flexspline et Wave Generator. La compacité de ces composants permet de réaliser des solutions à faible encombrement. Les réducteurs avec roulement de sortie permettent de guider avec précision des charges élevées.
Les réducteurs Harmonic Drive® se composent de trois composants : Circular Spline, Flexspline et Wave Generator. Ils offrent ainsi un maximum de flexibilité lors de l'intégration.
Capacité de couple maximale et précision sur toute la durée de vie
Le réducteur allégé avec arbre creux de grand diamètre
Compact, léger et précis
Capacité de couple maximale avec arbre ceux de grand diamètre
Le pionnier de grande variance
Couple renforcé pour des conditions environnementales extrêmes
La série avec le plus grand arbre creux
Les réducteurs avec roulement de sortie Harmonic Drive® combinent le réducteur à intégrer précis avec un roulement à rouleaux croisés ou un roulement à quatre points de contact qui permettent de guider avec précision des charges élevées.
Capacité de couple maximale et précision sur toute la durée de vie
Un poids allégé inégalé combiné à une longueur courte
Réducteur pour liaison moteur directe avec roulement de sortie renforcé
Réducteur avec arbre creux complètement cartérisé et avec roulement de sortie renforcé
Réducteur avec arbre d'entrée et roulement de sortie renforcé
Réducteu pour liaison moteur directe compact et léger avec diamètre extérieur réduit
Réducteur avec arbre creux compact, léger et avec une capacité de charge maximale
Réducteur avec arbre creux complètement cartérisé et avec une capacité de couple maximale
Réducteur avec arbre creux sans carter avec capacité de couple maximale
Réducteur pour liaison moteur directe sans carter avec capacité de couple maximale
Réducteur avec arbre creux léger et court
Réducteur de précision miniature
Réducteur de précision miniature
Réducteur pour liaison moteur directe à construction courte avec roulement de sortie de reprise de charge
Arbre creux le plus grand pour le plus petit diamètre extérieur
Série standard avec un grand nombre de tailles
Couple renforcé pour les gammes de température étendues
Couple renforcé avec roulement de sortie renforcé
Configuration flexible et roulement de sortie renforcé
Votre application pose des exigences au système d'entraînement qui ne sont pas encore résolues de manière idéale par nos produits standards ? Nous nous ferons un plaisir d'élaborer avec vous des solutions individuelles répondant à vos souhaits et exigences
Laurent Noraz
Phone: +33-437-23-66-30
Mail: info@harmonicdrive.fr
Les servomoteurs Harmonic Drive® associent parfaitement les cartouches de précision Harmonic Drive® avec des moteurs brushless ou à courant continu, développés spécialement. Ils offrent précision et couple élevé dans un design compact avec un roulement de sortie intégré.
Dans le cadre d'un grand nombre de développements spécifiques aux clients, des solutions spéciales sont élaborées, adaptées aux exigences de chaque application. Ces solutions sont toujours réalisées en étroite collaboration avec le client et ajustées en détail
Laurent Noraz
Phone: +33-437-23-66-30
Mail: info@harmonicdrive.fr
A des vitesses très élevées avec de faibles rapports de réduction, il est souvent demandé la plus haute précision. Notre design spécial avec une couronne dentée déformable assure une haute précision constante pendant toute la durée de vie. Nous appelons cela Permanent Precision® !
Laurent Noraz
Phone: +33-437-23-66-30
Mail: info@harmonicdrive.fr
Avec le nouvel actionneur en acier inoxydable pour les zones hygiéniques de la série HHA, les germes et les bactéries n'ont aucune chance. L'actionneur est disponible en trois tailles.
Laurent Noraz
Phone: +33-437-23-66-30
Mail: info@harmonicdrive.fr
SERVOsoft® vous permet de concevoir des produits Harmonic Drive® de manière efficace et pratique pour votre application. Vous êtes guidé dans le dimensionnement de l'actionneur en quelques étapes seulement ; si nécessaire, nos experts vous aideront à effectuer les calculs.