Réducteurs avec roulement de sortie
SHG-2UH/2SO/2SH
Capacité de couple maximale et précision sur toute la durée de vie
-
Couple acc. max. :
7 … 6175 Nm -
Couple de renversement du roulement de sortie :
74 … 2740 Nm -
Tailles :
14 … 65 -
Rapport de réduction :
50 … 160 -
Ø Arbre creux :
14 … 80 mm

Capacité de couple maximale
et précision sur toute la durée de vie
Les réducteurs avec roulement de sortie de la série SHG-2UH/2SO/2SH se caractérisent par une capacité de couple, une durée de vie et une capacité de surcharge maximales. Ils sont disponibles en option avec un large arbre creux.
Harmonic Drive® Technologie Triangle
Outre la technologie éprouvée de réduction elliptique, la série SHG-2UH/2SO/2SH est également disponible avec la technologie Triangle. Celle-ci établit de nouvelles normes en matière de rigidité torsionnelle, d'erreur de linéarité et de dynamique.
Technologie de réduction elliptique Technologie Triangle
Trois versions pour différentes situations de montage :
SHG-2UH : Réducteur avec arbre creux pour le passage de câbles d'alimentation vers d'autres systèmes d'entraînement
SHG-2SO : Réducteur pour liaison moteur directe
SHG-2SH : Réducteur avec arbre creux sans roulement d'entrée ni flasque de sortie pour l'intégration dans la structure du carter existante
Téléchargements
- Catalogue Harmonic Drive® Réducteurs (PDF | 48 Mo)
- Téléchargement CAO SHG-2UH
- Téléchargement CAO SHG-2SO
- Téléchargement CAO SHG-2SH
- Harmonic Drive® Triangle-Technologie (PDF | 6 Mo)
- Instructions de montage réducteurs avec roulement de sortie (PDF | 8 Mo)
- Recommandations de sécurité et de mise en service (PDF | 1 Mo)

Applications
- Robot industriel
- Robot de service
- Centre d'usinage
- Imagerie diagnostic