Riduttori con cuscinetto di uscita
SHG-2UH/2SO/2SH
Massima capacità di coppia trasmissibile e precisione permanente
-
Coppia massima:
7 … 6175 Nm -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
74 … 2740 Nm -
Taglia:
14 … 65 -
Rapporto di riduzione:
50 … 160 -
Ø Albero cavo:
14 … 80 mm

Massima capacità di coppia trasmissibile
e precisione permanente
I riduttori con cuscinetto di uscita della serie SHG-2UH/2SO/2SH si contraddistinguono per l’elevata capacità di coppia trasmissibile, durata di vita e capacità di sovraccarico e sono anche disponibili con albero cavo di ampie dimensioni.
Tecnologia trilobale Harmonic Drive®
Oltre alla collaudata tecnologia dei riduttori armonici, la serie SHG-2UH/2SO/2SH è disponibile anche nella tecnologia trilobale. Questa tecnologia stabilisce nuovi standard in termini di rigidità torsionale, errore di trasmissione e dinamica.
Tecnologia dei riduttori armonici Tecnologia trilobale
Tre versioni per diverse situazioni di montaggio:
SHG-2UH: Riduttore con albero cavo per il passaggio di cavi di alimentazione per sistemi di azionamento secondari
SHG-2SO: Riduttore per l'attacco diretto al motore
SHG-2SH: Riduttore con albero cavo senza cuscinetto in ingresso e flangia di uscita per l'integrazione nella struttura della carcassa esistente
Download

Applicazioni
- Robot industriali
- Robot di servizio
- Centro di lavoro
- Diagnostica per immagini