La nostra gamma di prodotti comprende riduttori Harmonic Drive®, servoattuatori Harmonic
Drive® e riduttori planetari Harmonic.
I riduttori Harmonic Drive® consistono di tre componenti – Circular Spline, Flexspline e Wave Generator. La loro estrema compattezza ne consente l‘installazione in applicazioni con necessità di minimi ingombri. I riduttori con cuscinetto in uscita possono supportare carichi elevati.
I riduttori componibili Harmonic Drive® sono costituiti dai tre componenti: Circular Spline, Flexspline e Wave Generator. Questi offrono la massima flessibilità di integrazione per l’applicazione
Massima capacità di coppia trasmissibile e precisione permanente
Il riduttore leggero con grande albero cavo
Compatto, leggero e preciso
Alta capacità di sovraccarico e maggior durata di vita
Pioniere con ampia varianza
Massima capacità di coppia per condizioni ambientali estreme
La serie con l'albero cavo più grande
I Riduttori Harmonic Drive® con cuscinetto di uscita combinano un riduttore componibile con un cuscinetto a rulli incrociati o a quattro contatti in grado di sopportare momenti ribaltanti e carichi elevati.
Massima capacità di coppia trasmissibile e precisione permanente
Peso ridotto ineguagliabile abbinato a un design compatto
Adattamento motore con cuscinetto di uscita rinforzato
Riduttore chiuso con albero cavo e cuscinetto di uscita rinforzato
Riduttore con cuscinetto di uscita rinforzato e albero veloce maschio
Unità riduttore ad alta capacità di coppia con cuscinetto di uscita maggiorato per montaggio diretto con motore
Unità riduttore ad albero cavo ad alta capacità di coppia e cuscinetto di uscita maggiorato
Unità riduttore ad alta capacità di coppia con cuscinetto di uscita maggiorato ed albero di ingresso maschio
Adattamento motore compatto e leggero con piccolo diametro esterno
Riduttore compatto e leggero con albero cavo e massima capacità di carico
Riduttore chiuso con albero cavo con massima capacità di coppia trasmissibile
Riduttore con albero cavo senza cuscinetto in ingresso con capacità di coppia trasmissibile massima
Adattamento motore con capacità di coppia trasmissibile
Riduttore leggero e corto con albero cavo
Riduttori di precisione per la gamma di coppie basse
Riduttore di precisione per coppie ridotte
Riduttore corto con cuscinetto di uscita ad alta rigidità torsionale
Grande albero cavo con piccolo diametro esterno
Serie standard disponibile in numerose taglie
Massima capacità di coppia e funzionamento in range di temperature esteso
Massima capacità di coppia con cuscinetto di uscita di precisione a elevata capacità di carico
Configurazione flessibile con cuscinetto di uscita di precisione a elevata capacità di carico
Possiamo fornire soluzioni ottimizzate secondo i requisiti specifici della Vostra applicazione, combinando componenti collaudati e affidabili, adattando le interfacce meccaniche ed elettroniche. Queste soluzioni flessibili e personalizzate possono così essere rapidamente integrate nelle Vostre applicazioni.
Domenico Crisafi
Phone: +39-030-7721-588
Mail: info@harmonicdrive.it
I servo prodotti Harmonic Drive® sono il risultato della perfetta combinazione di servomotori compatti ed altamente dinamici, di riduttori di precisione Harmonic Drive® e di un cuscinetto di uscita rigido di elevata capacità di carico.
Possiamo fornire soluzioni ottimizzate secondo i requisiti specifici della Vostra applicazione, combinando componenti collaudati e affidabili, adattando le interfacce meccaniche ed elettroniche. Queste soluzioni flessibili e personalizzate possono così essere rapidamente integrate nelle Vostre applicazioni.
Domenico Crisafi
Phone: +39-030-7721-588
Mail: info@harmonicdrive.it
I riduttori planetari sono di solito utilizzati per alte velocità e bassi rapporti di riduzione. Spesso è necessaria un’alta precisione. I nostri riduttori, progettati con una corona dentata flessibile nello stadio di uscita, garantiscono precisione elevata e costante, per tutta la durata di vita operativa. Ciò viene definito come „Permanent Precision®“.
Domenico Crisafi
Phone: +39-030-7721-588
Mail: info@harmonicdrive.it
La Tecnologia Trilobale si basa su un rivoluzionario sviluppo del collaudato principio funzionale della Tecnologia Harmonic Drive®. La forma triangolare arrotondata del Wave Generator crea tre aree di ingranamento dei denti tra la dentatura esterna del Flexspline e la dentatura esterna del Circular Spline.
Domenico Crisafi
Phone: +39-030-7721-588
Mail: info@harmonicdrive.it
Con SERVOsoft® potete progettare i prodotti Harmonic Drive® in modo efficiente e conveniente per la vostra applicazione. Il dimensionamento dell'attuatore è guidato in pochi passaggi; se necessario, i nostri esperti vi supporteranno nel calcolo.