Riduttore PMG
La serie dei riduttori PMG è disponibile in quattro taglie con rapporto di riduzione di 50, 72, 88, 100 o 110:1 e una coppia di picco ripetitiva di uscita da 0,3 Nm a 14,7 Nm.

5000 - 10000
[min-1]
0,3 - 14,7
[Nm]
50 - 110
[]
4
La serie PMG è disponibile in due versioni: la versione PMG-M con mozzo in ingresso per l'albero motore e la versione PMG-S con albero maschio di ingresso. A richiesta il riduttore può essere modificato per le esigenze applicative e può essere facilmente accoppiato direttamente ai servo-motori standard. Il gioco zero in uscita consente alta precisione di posizionamento e cicli di funzionamento più rapidi.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio