Il nuovo Attuatore Hygiene Design
Germi e batteri non hanno alcuna possibilità con il nuovo attuatore in acciaio inox per aree igieniche della serie HHA. L'attuatore è disponibile in tre taglie.










































































35 – 146
[min-1]
44 – 229
[Nm]
50 - 160
3
Il nuovo servoattuatore ad albero cavo HHA combina la più recente tecnologia dei motori con il Riduttore Componibile Harmonic Drive® della serie CSG. L'attuatore Hygienic Design combina la consueta affidabilità e le prestazioni più elevate degli attuatori Harmonic Drive® in un involucro in acciaio inossidabile dal design esclusivo per soddisfare gli standard igienici. Si distingue non solo per il contorno semplice che favorisce le operazioni di pulizia, ma anche per la rugosità superficiale selezionata e il grande albero cavo per il passaggio di cavi e linee di alimentazione. Il nuovo Attuatore Hygiene Design HHA è prodotto con una catena di fornitura europea presso lo stabilimento di Limburg.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio