Unità CSF-ULW
Questi riduttori di precisione sono ideali per l'impiego negli assi di robot piccoli o collaborativi, nonché per le applicazioni industriali in cui è richiesto un peso ridotto.







































































8500
[min-1]
1,8 – 11
[Nm]
30 - 100
2
I riduttori della serie CSF-ULW sono caratterizzati da un peso minimo in combinazione con una lunghezza complessiva ridotta. La Serie ULW offre le stesse prestazioni della serie HFUC-2UH con un risparmio di peso di circa il 50% e una riduzione della lunghezza di circa il 30%.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio