Progettazione intelligente con SERVOsoft

Con SERVOsoft® potete progettare i prodotti Harmonic Drive® in modo efficiente e conveniente per la vostra applicazione. Il dimensionamento dell'attuatore è guidato in pochi passaggi; se necessario, i nostri esperti vi supporteranno nel calcolo.

Progettazione efficiente degli azionamenti con SERVOsoft®

1. Progettazione specifica dell'azionamento

La versione Harmonic Drive® del software SERVOsoft® tiene conto delle caratteristiche speciali della progettazione dei riduttori ad albero, come il calcolo della durata del riduttore, della frequenza di risonanza, della durata del cuscinetto di uscita, nonché la progettazione dell'azionamento basata sulla rigidità secondo le specifiche Harmonic Drive®.

2. Selezione di diverse sequenze e profili di movimento

SERVOsoft® vi supporta nell'inserimento di profili di movimento specifici per l'applicazione, basati su profili trapezoidali o triangolari, compresi i movimenti con curva a S e a scatti. Inoltre, i profili di movimento e di carico misurati o simulati matematicamente nell'applicazione possono essere importati da file Excel o CSV. Visualizzazione del profilo del movimento in un diagramma di sequenza che include posizione, velocità, coppia, corrente, potenza, ecc.

3. Quasi tutte le applicazioni modellate da meccanismi

Grazie ai diversi meccanismi di azionamento, è possibile modellare quasi tutte le applicazioni, come tavole rotanti, trasmissioni a cinghia, nastri trasportatori, mandrini e pignoni. È possibile calcolare carichi variabili nel tempo, come condizioni di carico diverse, forze di lavorazione esterne e carichi asimmetrici.

Dimensionato con precisione

Volete dimensionare con precisione un convertitore di frequenza per la vostra applicazione? I requisiti esistenti per il vostro sistema sono cambiati e dovete ridefinirli? Oppure avete un'applicazione completamente nuova?

Utilizzate l'indispensabile strumento SERVOsoft® in combinazione con i riduttori e i servoattuatori di Harmonic Drive SE. Insieme ad Harmonic Drive SE, progettate i vostri sistemi e attuatori con precisione e in base ai requisiti della rispettiva applicazione. Grazie alla possibilità di una progettazione elettrica e meccanica, possiamo progettare il sistema di azionamento completo. È possibile inserire facilmente sequenze di carico o profili di movimento complessi.

Drive solutions for a wide range of applications
can be designed and documented efficiently and conveniently with SERVOsoft.

– Niklas Hebgen, Product Management

La soluzione di azionamento ottimale

Progettando con SERVOsoft®, i singoli componenti del sistema di azionamento vengono abbinati in modo ottimale tra loro. Ad esempio, il motore può essere dimensionato in modo ottimale rispetto al riduttore e all'applicazione, riducendo al minimo i costi del ciclo di vita.

Nuova selezione di prodotti

Se un prodotto non è adatto all'applicazione a causa di dimensioni o simili, è possibile effettuare una nuova selezione di un prodotto adatto con pochi clic. Viene mostrata una rappresentazione visiva diretta dell'utilizzo.

Request licence

Il vostro messaggio


Scrivici!

SERVOsoft® 1x1

Come si ottiene la licenza SERVOsoft®?

Una volta compilato il modulo, Harmonic Drive SE verificherà la richiesta e vi invierà le istruzioni per l'installazione del software.

Perché sono disponibili solo prodotti Harmonic Drive®?

La licenza assegnata è una versione specifica per il produttore, che include solo prodotti Harmonic Drive® o prodotti selezionati di altri produttori, come i motori elettrici.

Sono previsti aggiornamenti del software SERVOsoft®?

Il programma controlla automaticamente la presenza di aggiornamenti del software e del database. Se gli aggiornamenti sono disponibili, si consiglia di installarli.

Chi è disponibile a rispondere alle domande?

Le informazioni di contatto sono incluse nell'e-mail della guida all'installazione. Se in precedenza avete contattato un rappresentante di Harmonic Drive SE che vi ha indirizzato a SERVOsoft®, è lui la persona da contattare.