Auslegungssoftware
Intelligent auslegen mit SERVOsoft®
Mit SERVOsoft® können Sie Harmonic Drive® Produkte effizient und komfortabel für Ihre Anwendung auslegen. In wenigen Schritten werden Sie durch die Antriebsauslegung geführt, bei Bedarf unterstützen Sie unsere Experten bei der Berechnung.

Präzise dimensioniert
Sie möchten einen Antrieb für Ihren Anwendungsfall präzise auslegen? Haben sich bestehende Anforderungen an Ihr System verändert und Sie müssen das System neu definieren? Oder haben Sie ein ganz neues Einsatzgebiet?
Nutzen Sie das unverzichtbare Werkzeug SERVOsoft® verbunden mit den Getrieben und Servoaktuatoren von Harmonic Drive SE. Legen Sie gemeinsam mit Harmonic Drive SE Ihre Systeme und Antriebe präzise und auf die Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfall aus. Durch die Möglichkeit einer elektrischen sowie mechanischen Auslegung ist der Anwender in der Lage, das gesamte Antriebssystem auszulegen. So sind komplexe Lastsequenzen oder Bewegungsprofile einfach einzugeben.
Antriebslösungen für unterschiedlichste Anwendungen können effizient und komfortabel mit SERVOsoft ausgelegt und dokumentiert werden.

Die optimale Antriebslösung
Durch die Auslegung mit SERVOsoft® werden die einzelnen Komponenten des Antriebsstrangs ideal aufeinander abgestimmt. Beispielsweise lässt sich so der Motor ideal zum Getriebe sowie zur Anwendung dimensionieren und die Lebenszykluskosten werden minimiert.

Neuauswahl von Produkten
Sollte ein Produkt aufgrund der Abmessungen oder ähnliches nicht für die Anwendung passen, kann eine Neuauswahl eines passenden Produktes durch wenige Klicks erfolgen. Eine direkte visuelle Darstellung der Auslastung wird aufgezeigt.