Unità CPU-M/H/S

Configurazione flessibile con cuscinetto di uscita di precisione a elevata capacità di carico

Le unità della serie CPU sono disponibili in nove taglie con rapporti di riduzione 30, 50, 80, 100, 120 e 160:1 con coppie di uscita di picco ripetitivo da 9 Nm a 1840 Nm. Il cuscinetto di uscita di precisione di alta rigidità al ribaltamento consente il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di ulteriori supporti, con conseguente semplicità di progetto e risparmio di spazi.

Diametro albero cavo
(solo versione H) dH

14 - 70
[mm]

Velocità max. in ingresso
nin (max)

3000 - 8500
[min-1]

Coppia di picco ripetitiva
in uscita TR

9 - 1840
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

30 - 160
[]

Numero di taglie

9

3 versioni intelligenti: per montaggio a motore, con albero cavo o con albero d'ingresso

La serie CPU è disponibile in tre versioni: la versione CPU-M per la connessione diretta a qualsiasi servo-motore, la versione CPU-H con albero cavo passante centrale utilizzabile per il passaggio di cavi di alimentazione di sistemi a valle e la versione CPU-S con albero di ingresso maschio in acciao inossidabile. Le unità sono disponibili anche in versioni modificate a richiesta per essere adatte alle specifiche esigenze applicative, oppure con speciale trattamento anti-corrosione. Il cuscinetto di uscita di precisione e di alta rigidità al ribaltamento permette all'unità di sopportare agevolmente carichi elevati garantendo una lunga durata di vita operativa.  Le unità CPU sono dotate di guarnizioni di tenuta che ne consentono l'utilizzo anche in condizioni ambientali gravose. La precisione di posizionamento permette la stabilità delle prestazioni della macchina e cicli di lavoro. 

Mercati

  • Macchine utensili
  • Macchine da stampa
  • Tecnologia medicale

Applicazioni

  • Centro di lavoro
  • Frese dentali
  • Rettificatrici
  • Macchine per stampa digitale
  • Diagnostica per immagini

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!