Réducteurs avec roulement de sortie
CPU-M/H/S
Configuration flexible et roulement de sortie renforcé
-
Couple acc. max. :
9 … 1840 Nm -
Couple de renversement du roulement de sortie :
73 … 2222 Nm -
Tailles :
14 … 58 -
Rapport de réduction :
30 … 160 -
Ø Arbre creux :
14 … 70 mm

Configuration flexible et roulement de sortie renforcé
Les réducteurs de la série CPU se composent d'un réducteur à intégrer précis HFUC-2A et d'un roulement de reprise de charge. Ils sont disponibles avec un arbre creux, un arbre d'entrée ou comme réducteur avec liaison directe moteur.
Trois versions pour différentes situations de montage :
CPU-M : réducteur pour liaison moteur directe
CPU-H : réducteur avec arbre creux pour le passage des câbles d'alimentation vers les actionneurs en aval
CPU-S : réducteur avec arbre d'entrée pour l'entraînement avec courroie ou pignon

Applications
- Centre d'usinage
- Fraiseuse dentaire
- Machines de ponçage
- Imprimantes numériques
- Imagerie diagnostic