Reductor con rodamiento exterior
CPU-M/H/S
Configuración flexible del accionamiento y cojinete de descenso reforzado
-
Par máximo:
9 … 1840 Nm -
Par de torsión rodam. ext.:
73 … 2222 Nm -
Tamaño:
14 … 58 -
Ratio de reducción:
30 … 160 -
Ø Eje hueco:
14 … 70 mm

Configuración flexible del accionamiento y cojinete de descenso reforzado
Los reductores de la serie CPU están formados por un Reductor de precisión Componente HFUC-2A y un rodamiento exterior resistente a la torsión. Están disponibles con eje hueco, eje de entrada y para montaje directo a servomotor.
Tres versiones para diferentes situaciones de montaje:
CPU-M: reductor para el montaje directo al servomotor
CPU-H: reductor con eje hueco para el paso de cables de alimentación para sistemas de accionamiento adicionales
CPU-S: reductor con eje de entrada para el accionamiento con etapa de reducción con piñón o con correa

Aplicaciones
- Centro de procesamiento
- Fresadora dental
- Amoladoras
- Máquinas de impresión digital
- Imagen de diagnóstico