Nuestra gama de productos incluye Reductores Harmonic Drive®, Servoactuadores Harmonic
Drive® y Harmonic Reductor Planetario.
El reductor Harmonic Drive ® consiste en tres componentes individuales: Anillo Circular Exterior „Circular Spline“, Lámina Flexible „Flexspline“ y Generador de Onda „Wave Generator“. Su extremado diseño compacto asegura su instalación en la mayoría de espacios limitados. El reductor con rodamiento exterior se adecúa a la perfección para demanda de altas cargas.
Les réducteurs Harmonic Drive® se composent de trois composants : Circular Spline, Flexspline et Wave Generator. Ils offrent ainsi un maximum de flexibilité lors de l'intégration
Máxima capacidad de par y precisión permanente
Reductor ligero con gran eje hueco
Compacto, ligero y preciso
Capacidad de sobrecarga y vida útil máximas
El pionero con sin lugar a duda
Par de torsión incrementado para condiciones extremas del entorno
Eje hueco
Los Reductores Harmonic Drive® con rodamiento exterior incorporan un rodamiento de rodillos cruzados o de cuatro puntos de contacto que soporta elevadas cargas
Máxima capacidad de par y precisión permanente
Peso reducido inigualable combinado con un diseño compacto reducido
Montaje reductor y servomotor, con rodamiento exterior reforzado
Reductor cerrado con eje hueco y con rodamiento exterior reforzado
Reductor con eje de entrada y rodamiento exterior reforzado
Montaje reductor y servomotor compacto y ligero con diámetro exterior reducido
Reductor compacto con eje hueco y ligero con máxima capacidad de carga
Reductor cerrado con eje hueco y capacidad de par máximo
Reductor con eje hueco sin rodamiento de entrada con capacidad de par máxima
Montaje reductor y servomotor con capacidad de par máxima
Reductor con eje hueco ligero y corto
Reductores de precisión para la gama de par bajo
Reductor de precisión para pares bajos
Reductor compacto para montaje directo de motor y con rodamiento exterior resistente a la torsión
Gran eje hueco con diámetro exterior reducido
Par de torsión incrementado en distintos tamaños de construcción
Par de torsión incrementado con rango de temperatura ampliado
Par de torsión incrementado con cojinete de descenso reforzado
Configuración flexible del accionamiento y cojinete de descenso reforzado
¿Necesita su aplicación una solución específica para su accionamiento con reductor? En Harmonic Drive SE desarrollamos la solución individual de cada cliente de acuerdo a sus especificaciones.
Fernando Aramendia
Phone: +34-94-4266415
Mail: info@harmonicdrive.es
Los Servo Productos Harmonic Drive® son la perfecta combinación de los compactos y altamente dinámicos servo motores, los reductores de precisión Harmonic Drive® tipo Componente y la integración del
rodamiento de alta capacidad de carga y resistencia a la torsión.
En el marco de un gran número de desarrollos a medida, se desarrollan soluciones especiales adaptadas a los requisitos de cada aplicación. Estas soluciones se realizan siempre en estrecha colaboración con el cliente y se coordinan al detalle
Fernando Aramendia
Phone: +34-94-4266415
Mail: info@harmonicdrive.es
El reductor Planetario Harmonic Drive ® opera a más alta velocidad, por su bajo ratio de reducción, y donde se requiera alta precisión. Nuestro especial diseño con el reductor con anillo flexibe en el estado de salida asegura la alta precisión constante en toda la vida útil; ¡A ésto lo denominamos Precisión Pemanente ®!
Fernando Aramendia
Phone: +34-94-4266415
Mail: info@harmonicdrive.es
Los gérmenes y las bacterias no tienen ninguna oportunidad con el nuevo actuador de acero inoxidable para zonas higiénicas de la serie HHA. El actuador está disponible en tres tamaños.
Fernando Aramendia
Phone: +34-94-4266415
Mail: info@harmonicdrive.es
Con SERVOsoft® puede diseñar productos Harmonic Drive® de forma eficiente y cómoda para su aplicación. Se le guiará a través del dimensionamiento del actuador en tan sólo unos pasos; si es necesario, nuestros expertos le ayudarán con el cálculo.