Reductor Serie Componente CPL-2A
Los Reductores de la Serie Componente CPL-2A están disponibles en cinco tamaños constructivos con reducciones de 30, 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 9 y 372 Nm y una densidad de potencia de 340 a 735 Nm/kg y ofrecen los momentos de inercia más reducida.




































4800 - 14000
[min-1]
9 - 372
[Nm]
30 - 160
[]
5
Los Reductores de la Serie Componente están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación, en caso necesario. Al limitar los componentes al mínimo imprescindible, hemos logrado reducir los cortes trasversales y optimizar los gráficos de los taladros de la serie CPL-2A con suma facilidad. El eje hueco grande permite realizar conductos de alimentación, ejes y cables, para otros sistemas de accionamiento. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje