Defensa

Soluciones de accionamiento fiables para condiciones de uso extremas
Los productos Harmonic Drive® están diseñados para cumplir con los más altos requerimientos para su uso en las condiciones ambientales más duras, tales como temperaturas extremas u otras condiciones climáticas. Las aplicaciones en la tecnología militar, de vacío o criogénica, así como en las profundidades de nuestros océanos se enfrentan a menudo a condiciones extremas en las que los componentes integrados deben probarse a sí mismos una vez más.
Mar Aplicaciones
Mar Aplicaciones


Sobre el agua
Las estaciones de armas controladas a distancia deben soportar condiciones extremas en entornos marítimos, como el agua salada corrosiva, los cambios de temperatura, el calor o las heladas. A esto se suman retos específicos de la aplicación, como los golpes y las vibraciones. Nuestras series AlopexDrive y CPU son componentes de sistema ideales para este fin.
Más informaciónSubmarino
Tierra Aplicaciones
Tierra Aplicaciones


Vehículos de ruedas
Una ventaja esencial de las soluciones de accionamiento AlopexDrive es su alto grado de integración, la baja complejidad de su integración en sistemas existentes y el servomotor de corriente continua especialmente desarrollado. El actuador eléctrico cumple con los estándares militares y ofrece protección contra la corrosión, los golpes y las vibraciones, así como contra cualquier otra condición ambiental adversa. Además, sus emisiones electromagnéticas mínimas impiden que sea detectado por otras unidades. Nuestras series AlopexDrive y CPU son componentes de sistema ideales para este fin.
Más informaciónVehículos autónomos
Sistemas estacionarios
Espacio aéreo Aplicaciones
Espacio aéreo Aplicaciones


UAV
Los UAV (vehículos aéreos no tripulados) deben funcionar de forma fiable en condiciones de uso exigentes, con fuertes vibraciones, cambios rápidos de carga, grandes diferencias de temperatura y espacio de instalación limitado. Al mismo tiempo, requieren la máxima precisión, un peso reducido y la máxima eficiencia. Nuestra serie AlopexDrive es un potente componente del sistema para esta aplicación.
Más informaciónContáctenos
¿Tiene alguna pregunta? No dude en contactarnos.