Reductor con rodamiento exterior CSG-CP-M/H/S
Además de la probada Tecnología del reductor por Deformación de Onda, la serie CSG-CP-M/H/S también está disponible en Tecnología Triangular. Esto establece nuevos estándares en rigidez torsional, precisión de transmisión y dinámica.
44 ... 841 Nm
114 ... 886 Nm
14 ... 46 mm
17 ... 40
50 ... 160
La serie CSG-CP está disponible en tres versiones: los Reductores CSG-CPM con rodamiento de salida para el montaje directo de cualquier servomotor, los Reductores CSG-CPH con rodamiento exterior con eje hueco para la alimentación de posteriores sistemas de accionamiento y los Reductores CSG-CPS con rodamiento exterior con eje de entrada de acero inoxidable que permite una integración flexible en su aplicación o diseño. Si lo desea, los Reductores con rodamiento exterior están disponibles en diseños específicos adaptados a su aplicación o con alta protección anticorrosión. Gracias al rodamiento de salida reforzado con máxima rigidez torsional y precisión los reductores pueden soportar cargas elevadas y se caracterizan por su larga vida útil. La precisión de posicionamiento garantiza la estabilidad de la máquina con tiempos de ciclo cortos.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje