Unidad HFUC-2UH
Las unidades de la serie HFUC-2UH están disponibles en trece tamaños constructivos con reducciones de 30, 50, 80, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 9 y 6840 Nm.




































2000 - 8500
[min-1]
9 - 6840
[Nm]
30 - 160
13
El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.
Las unidades están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación, en caso necesario, y pueden utilizarse servomotores estándares. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta capaz de recoger grandes cargas. A petición, la serie también puede estar disponible para temperaturas ambiente entre los -40 °C y los 90 °C, además de contar con una gran selección de lubricantes especiales. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje