Drive solutions for a wide range of applications
 can be designed and documented efficiently and conveniently with SERVOsoft.
– Niklas Hebgen, Product Management
Con SERVOsoft® puede diseñar productos Harmonic Drive® de forma eficiente y cómoda para su aplicación. Se le guiará a través del dimensionamiento del actuador en tan sólo unos pasos; si es necesario, nuestros expertos le ayudarán con el cálculo.
La versión Harmonic Drive® del programa SERVOsoft® tiene en cuenta las características especiales del diseño de reductores para ejes, como el cálculo de la vida útil del reductor, la frecuencia de resonancia, la vida útil del rodamiento de salida, así como el diseño del accionamiento basado en la rigidez de acuerdo con las especificaciones de Harmonic Drive®.
SERVOsoft® le ayuda a introducir perfiles de movimiento específicos de la aplicación basados en perfiles trapezoidales o triangulares, incluidos los movimientos de curvatura en S y de sacudidas limitadas. Además, los perfiles de movimiento y carga medidos o simulados matemáticamente en la aplicación pueden importarse desde archivos Excel o CSV. Visualice el perfil de movimiento en un diagrama secuencial incluyendo posición, velocidad, par, corriente, potencia, etc.
Gracias a los distintos mecanismos de accionamiento, es posible modelizar casi cualquier aplicación, como mesas giratorias, accionamientos por correa, cintas transportadoras, husillos y accionamientos por piñón-cremallera. Pueden calcularse cargas variables en el tiempo, como diferentes condiciones de carga, fuerzas de mecanizado externas y cargas asimétricas.
¿Desea dimensionar con precisión un accionamiento para su aplicación? ¿Han cambiado los requisitos de su sistema y necesita redefinirlo? ¿O tiene una aplicación completamente nueva?
Utilice la indispensable herramienta SERVOsoft® combinada con los reductores y servoactuadores de Harmonic Drive SE. Junto con Harmonic Drive SE, diseñe sus sistemas y servoactuadores con precisión y de acuerdo con los requisitos de la aplicación correspondiente. Gracias a la posibilidad de un diseño tanto eléctrico como mecánico podemos diseñar el sistema de accionamiento completo. Complejas secuencias de carga o perfiles de movimiento pueden introducirse fácilmente.
– Niklas Hebgen, Product Management
Su mensaje