Reductor Serie Componente HFUC-2A
Los Reductores de la Serie Componente HFUC-2A están disponibles en 15 tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 1,8 y 9180 Nm y una densidad de potencia de 260 a 420 Nm/kg.




































1800 - 8500
[min-1]
1,8 - 9180
[Nm]
30 - 160
[]
15
Los Reductores de la Serie Componente están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación, en caso necesario, así como con lubricantes especiales para cubrir un rango de temperatura superior o con sustancias especiales para condiciones ambientales extremas. Limitar los componentes al mínimo imprescindible nos ha permitido fabricarlos muy ligeros y compactos. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje