Set componibili
HFUC-2A
Pioniere con ampia varianza
-
Coppia massima:
1,8 … 9,180,0 Nm -
Ø Albero cavo:
8 … 95 mm -
Taglia:
8 … 100 -
Rapporto di riduzione:
30 … 160

Pioniere con ampia varianza
La serie di riduttori componibili HFUC è disponibile in quindici taglie con rapporto di riduzione di 30, 50, 80, 100, 120 e 160:1 con coppia di picco ripetitivo in uscita da 1,8 Nm a 9180 Nm e densità di coppia fino a 420 Nm/kg.
La serie standard
A richiesta, il set componibile è disponibile in versioni modificate per adeguarsi alle diverse esigenze applicative, incluso l'impiego di lubrificanti speciali per funzionamento in una gamma estesa di temperatura ambiente o l'uso di materiali speciali per l'impiego in condizioni ambientali gravose. I set consistono di soli tre componenti separati e sono molto leggeri e compatti. La precisione di posizionamento permette la stabilità delle prestazioni della macchina e cicli di lavoro più rapidi.

Applicazioni
- Frese dentali
- Attrezzature pan and tilt
- Sistemi di presa e serraggio
- Robot industriali
- Macchine di misura a coordinate