Caja de reductor PMG
Las cajas de engranaje de la serie PMG están disponibles en cuatro tamaños constructivos con reducciones de 50, 72, 80, 88, 100 y 110 a un par máximo repetible de entre 0,3 y 14,7 Nm.

5000 - 10000
[min-1]
0,3 - 14,7
[Nm]
50 - 110
[]
4
La serie PMG existe en dos versiones: la caja de engranajes PMG-M con buje de entrada para adaptar el motor, y la caja de engranajes PMG-S con eje de entrada. Ambas versiones cuentan con un eje de accionamiento, así como un cojinete externo para apoyar directamente las cargas del cojinete. Las cajas de engranajes están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación, en caso necesario. Al carecer de holgura, permiten realizar tiempos de ciclos cortos con una gran exactitud.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje