Reductor Serie Componente CSG-2A
Los Reductores de la Serie Componente CSG-2A están disponibles en diez tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 23 y 3419 Nm y una densidad de potencia de 260 a 545 Nm/kg.




































2800 - 8500
[min-1]
23 - 3419
[Nm]
50 - 160
[]
10
Limitar los componentes al mínimo imprescindible nos ha permitido fabricarlos ligeros y compactos. La serie cubre un amplio rango de par y dispone de una larga vida útil, confirmada por largos años de aplicación con pleno éxito. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje