Caja de reductor CSF Mini
Las cajas de engranajes de la serie CSF Mini están disponibles en cinco tamaños constructivos con reducciones de 30, 50, 80 y 100 a un par máximo repetible de entre 0,09 y 28 Nm. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.




































8500 - 10000
[min-1]
0,09 - 28
[Nm]
30 - 100
[ ]
6
La característica especial de la serie CSF mini son sus múltiples combinaciones: a elegir entre eje de entrada o de buje, eje de accionamiento o de brida, y brida de sujeción ancha o estrecha. La serie CSF Mini se caracteriza por una longitud constructiva muy pequeña y su poco peso. Servomotores estándares que pueden montarse de forma compacta. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta, capaz de recoger grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje