Unidad CobaltLine-2UH
Las unidades de la serie CobaltLine-2HU están disponibles en seis tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 23 y 841 Nm.




































4000 - 8500
[min-1]
23 - 841
[Nm]
50 - 160
6
El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.
Cubren un amplio rango de par y disponen de una larga vida útil. Las unidades están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación, en caso necesario, y los servomotores estándares pueden montarse de forma compacta. La serie CobaltLine es apta para rangos de temperatura entre -40 ° y 90 °C.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje