Unidad SHD-2SH
Las unidades de la serie SHD están disponibles en seis tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 12 y 453 Nm.

11 - 40
[mm]
4000 - 8500
[min-1]
12 - 453
[Nm]
50 - 160
[]
6
Las unidades Simplicity SHD-2SH se caracterizan por sus compactas dimensiones y escaso peso. Se componen de juego de montaje con Flexspline acortada y cojinete externo muy resistente. El ahorro de la brida de accionamiento y salida permite obtener la máxima flexibilidad a la hora de realizar la integración constructiva. Los conductos de alimentación, ejes y cables, para otros sistemas de accionamiento se realizan a través del eje hueco integrado. La unidad puede recoger grandes cargas de forma rápida y sencilla gracias al resistente cojinete externo integrado.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje