Unidad CSF-ULW
Este reductor de precisión es ideal para ejes de manipulación de pequeños robots colaborativos asi como aplicaciones industriales donde se requiera bajo peso.







































































8500
[min-1]
1,8 – 11
[Nm]
30 - 100
2
El reductor serie CSF-ULW se carcteriza por la combinación de su bajo peso y reducida longitud. La serie ULW obtiene el mismo rendimiento que la serie HFUC-2UH con una reducción de peso del 50% y una reducción aproximada de longitud del 30%.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje