Riduttori con cuscinetto di uscita
CPU-M/H/S
Configurazione flessibile con cuscinetto di uscita di precisione a elevata capacità di carico
-
Coppia massima:
9 … 1840 Nm -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
73 … 2222 Nm -
Taglia:
14 … 58 -
Rapporto di riduzione:
30 … 160 -
Ø Albero cavo:
14 … 70 mm

Configurazione flessibile con cuscinetto di uscita di precisione a elevata capacità di carico
I riduttori della serie CPU sono equipaggiati con un riduttore componibile della serie HFUC-2A e con un cuscinetto di uscita di precisione ad elevata rigidità. Sono anche disponibili con albero cavo passante, albero di ingresso o con ingresso per albero motore.
Tre versioni per diverse situazioni di installazione:
CPU-M: riduttore per l'attacco diretto al motore
CPU-H: riduttore con albero cavo per il passaggio di cavi di alimentazione per sistemi di attuazione secondari
CPU-S: riduttore con albero veloce maschio per l'azionamento con ingranaggi o cinghie

Applicazioni
- Centro di lavoro
- Frese dentali
- Rettificatrici
- Macchine per stampa digitale
- Diagnostica per immagini