Cliquez et faites glisser pour une vue à 360°
Glisser
Réducteurs avec roulement de sortie
CSF-ULW
Un poids allégé inégalé combiné à une longueur courte
-
Couple acc. max. :
1,8 … 92,0 Nm -
Couple de renversement du roulement de sortie :
2,9 … 18,9 Nm -
Tailles :
8 … 20 -
Rapport de réduction :
30 … 160 -
Ø Arbre creux :
3 … 19 mm

Un poids allégé inégalé combiné à une longueur courte
Les réducteurs de la série CSF-ULW se caractérisent par leur poids allégé combiné à une longueur réduite. La série ULW atteint les mêmes performances que la série HFUC-2UH, tout en affichant un gain de poids d'environ 50 % et une réduction de la longueur d'environ 30 %. Ces réducteurs de précision sont idéaux pour une utilisation dans les axes manuels de petits robots collaboratifs, ainsi que pour les applications industrielles nécessitant un poids réduit.

Applications
- Technique de serrage et de préhension
- Robot delta
- Unité de découpe à jet d'eau
- Fraiseuse dentaire
- Robot de préparation de commandes