Klicken und ziehen für 360°-Ansicht
Wischen
Getriebe mit Abtriebslager
CSF-ULW
Unübertroffen geringes Gewicht kombiniert mit einer kurzen Bauform
-
Max. Drehmoment:
1,8 … 92,0 Nm -
Kippmoment Abtriebslager:
2,9 … 18,9 Nm -
Baugrößen:
8 … 20 -
Untersetzung:
30 … 160 -
Ø Hohlwelle:
3 … 19 mm

Unübertroffen geringes Gewicht kombiniert mit einer kurzen Bauform
Die Getriebe der Baureihe CSF-ULW zeichnen sich durch geringstes Gewicht kombiniert mit einer kurzen Baulänge aus. Die ULW-Baureihe erreicht die gleichen Leistungsdaten wie die Baureihe HFUC-2UH bei einer Gewichtseinsparung von ca. 50 % und einer Baulangenreduktion von ca. 30 %. Diese Präzisionsgetriebe eignen sich ideal für den Einsatz in Handachsen kleiner und kollaborierender Roboter sowie auch für Industrieanwendungen, bei denen ein geringes Gewicht gefordert wird.

Anwendungen
- Klemm- und Greiftechnik
- Deltaroboter
- Wasserstrahlschneidmaschinen
- Dentalfräsmaschinen
- Kommissionierroboter