Haga clic y arrastre para vista de 360°
Deslizar
Reductor con rodamiento exterior
CSF-ULW
Peso reducido inigualable combinado con un diseño compacto reducido
-
Par máximo:
1,8 … 92,0 Nm -
Par de torsión rodam. ext.:
2,9 … 18,9 Nm -
Tamaño:
8 … 20 -
Ratio de reducción:
30 … 160 -
Ø Eje hueco:
3 … 19 mm

Peso reducido inigualable combinado con un diseño compacto reducido
Los reductores de la serie CSF-ULW se caracterizan por su peso mínimo combinado con una longitud reducida. La serie ULW alcanza los mismos datos de rendimiento que la serie HFUC-2UH con un ahorro de peso de aproximadamente el 50% y una reducción de la longitud de aproximadamente el 30%. Estas reductores de precisión son ideales para su uso en ejes de muñeca y de robots colaborativos así como para aplicaciones industriales en las que se requiere un peso reducido.

Aplicaciones
- Tecnología de fijación y manipulación
- Robots delta
- Cortadoras por chorro de agua
- Fresadora dental
- Robots para la preparación de pedidos