CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW CSF-ULW
Clicca e trascina per la vista a 360° Scorri

Riduttori con cuscinetto di uscita

CSF-ULW

Peso ridotto ineguagliabile abbinato a un design compatto

  • Coppia massima:
    1,8 … 92,0 Nm
  • Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
    2,9 … 18,9 Nm
  • Taglia:
    8 … 20
  • Rapporto di riduzione:
    30 … 160
  • Ø Albero cavo:
    3 … 19 mm
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Tecnologia Medicale

Tecnologia di ingranaggi precisa e affidabile per sistemi di riabilitazione e tecnologia medica: per terapie sicure, efficienti e mirate.

Scopri di più

02

Robotica, Manipolazione e Automazione

Movimenti precisi e sicuri nei robot collaborativi e industriali: i prodotti Harmonic Drive® controllano ogni asse per garantire la massima efficienza e flessibilità.

Scopri di più

03